Z083/d1 | Rund | Centrerenheder | Styreelementer | Z | Product catalogue | HASCO Portal
Klik for at åbne / lukke Klik for at åbne / lukke
Produkter
Produkter
K-Standard
P-Standard
Z-Standard
Varmkanal
Kontakt
Lav en aftale
Sociale medier
Indkøbskurv

Log venligst ind for at kunne bruge denne funktion.

Du har endnu ikke en brugerkonto?Tilmeld dig nu!

Produktflow

Log venligst ind for at kunne bruge denne funktion.

Du har endnu ikke en brugerkonto?Tilmeld dig nu!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z083/d1

Centreringsenhed, DLC

Z083/d1

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

n6 Pos6 n5 Pos5 n4 Pos4 n3 Pos3 Typ1 a3 a2 b1 l6 l5 l3 l2 l1 d6 d5 d3
1 Z25/2x6 1 Z25/2x6 1 Z31/2,5x12 1 Z31/2,5x16 2 - 3,5 6,5 8,4 4,4 6 4 10,5 - 2 M4
1 Z25/2x6 1 Z25/2x6 1 Z31/3x10 1 Z31/3x20 2 - 4 7,5 5,5 7,5 6 4 12,5 - 2 M4
1 Z25/2x6 1 Z25/2x6 1 Z31/3x10 1 Z31/3x25 2 - 5 8,5 5,5 8,5 8 6 14,5 - 2 M4
1 Z25/3x8 1 Z25/3x8 1 Z31/4x10 1 Z31/4x25 1 3,5 5 9 5,9 4,9 8 8 16,5 3 3 M5
1 Z25/3x8 1 Z25/3x8 1 Z31/6x10 1 Z31/6x40 1 4,5 7 12 7,9 7,9 14 12 26,5 3 3 M8
1 Z25/4x10 1 Z25/4x10 1 Z31/6x16 1 Z31/6x45 1 4,5 9 14 7,9 10,9 14 14 26,5 4 4 M8
1 Z25/4x10 1 Z25/4x10 1 Z31/8x20 1 Z31/8x55 1 4,5 10 16 13,1 12,1 18 16 35,5 4 4 M10
1 Z25/5x12 1 Z25/5x12 1 Z31/8x30 1 Z31/8x70 1 5,5 15 20 9,1 13,1 20 20 45,5 5 5 M10
d1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
10 Z083/10
12 Z083/12
14 Z083/14
16 Z083/16
20 Z083/20
26 Z083/26
30 Z083/30
42 Z083/42

Den nye HASCO centreringsenhed Z083/... sikrer en præcis, forskydningsfri centrering af sprøjtestøbeværktøjer og formindsatser. Den ensidet DLC belagte centreringsenhed monteres over midterakse i værktøjet, for at kompensere afvigende varmeudvidelser i de to formhalvdele. Forskruning sker valgfrit fra skilleside eller pladebagside. Et dobbelt gevind i fastgørelsesboringer tillader nem og ukompliceret demontering for vedligeholdelse

  • Ensartet føringsspil ved alle dimensioner (0,002 - 0,012 mm)
  • Præcis, fladedækkende formcentrering
  • Låsning mod tværkræfter i værktøj
  • Omfattende dimensionsspektrum 10 - 42 mm
  • Let montering fra skilleplan med rund indbygningsgeometri