Z013/d1xl1 | Føringssøjler | Styreelementer | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z013/d1xl1

Føringssøjle, med indv. gevind. For kugleføring

Z013/d1xl1

62 HRC
~ 1.0501
DIN 9825-2

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

l2 d1 l1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
6 12 100 Z013/12x100
6 12 125 Z013/12x125
6 18 125 Z013/18x125
6 18 160 Z013/18x160
7 30 160 Z013/30x160
7 30 240 Z013/30x240