Z022/d1xl1 | Føringssøjler | Styreelementer | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z022/d1xl1

Føringsrør

Z022/d1xl1

580 + 40 HV30
~ 1.0715

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

d2 d1 l1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
6,2 10 20 Z022/10x20
6,2 10 30 Z022/10x30
6,2 10 40 Z022/10x40
6,2 10 50 Z022/10x50
6,2 10 60 Z022/10x60
6,2 10 70 Z022/10x70
6,2 10 80 Z022/10x80
6,2 10 100 Z022/10x100
6,2 10 120 Z022/10x120
6,2 10 140 Z022/10x140