Z025/d1xl1 | Føringssøjler | Styreelementer | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z025/d1xl1

Føringssøjle, glat

Z025/d1xl1

~ 62 HRC
1.8159
ISO 9182-2 / DIN 9825-2

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

l2 d1 l1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
3 11 80 Z025/11x80
3 11 90 Z025/11x90
3 11 100 Z025/11x100
3 11 112 Z025/11x112
3 11 125 Z025/11x125
3 11 140 Z025/11x140