Z13/d1xl2xl3 | Kuglestyr | Styreelementer | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z13/d1xl2xl3

Liniær kuglestyr

Z13/d1xl2xl3

max. 180°C
60-62 HRC (1.7131)

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

k1 l1 d4 d3 d1 l2 l3 Bestillingsbetegnelse CAD-data
6 21 24 20 10 12 9 Z13/10x12x9
6 26 24 20 10 17 9 Z13/10x17x9
6 26 28 24 12 17 9 Z13/12x17x9
6 29 28 24 12 17 12 Z13/12x17x12
6 34 36 32 18 22 12 Z13/18x22x12
6 39 36 32 18 22 17 Z13/18x22x17
6 29 43 39 24 17 12 Z13/24x17x12
6 44 43 39 24 27 17 Z13/24x27x17
6 49 43 39 24 27 22 Z13/24x27x22
6 39 54 50 30 22 17 Z13/30x22x17