Z1101/l1xd1
Føringsbøsning, uden centreransats
Z1101/l1xd1
690 + 70 HV30
~ 1.0401
~ DIN 16716-E
Udvalg af produktvarianter
k1 |
l3 |
l2 |
d4 |
d3 |
d2 |
l1 |
d1 |
Bestillingsbetegnelse |
CAD-data |
6 |
1,3 |
37,3 |
25 |
20 |
19 |
46 |
15 |
Z1101/46x15
|
|
6 |
1,3 |
37,3 |
31 |
26 |
24,9 |
46 |
20 |
Z1101/46x20
|
|
6 |
1,3 |
47,3 |
25 |
20 |
19 |
56 |
15 |
Z1101/56x15
|
|
6 |
1,6 |
46,6 |
35 |
30 |
28,6 |
56 |
22 |
Z1101/56x22
|
|
6 |
1,3 |
57,3 |
31 |
26 |
24,9 |
66 |
20 |
Z1101/66x20
|
|
6 |
1,6 |
56,6 |
35 |
30 |
28,6 |
66 |
24 |
Z1101/66x24
|
|
6 |
1,6 |
66,6 |
35 |
30 |
28,6 |
76 |
22 |
Z1101/76x22
|
|
6 |
1,6 |
76,6 |
35 |
30 |
28,6 |
86 |
24 |
Z1101/86x24
|
|
Alle produkter i kategorien - Styrebøsninger
Z10/...
Føringsbøsning, med centreransats
Z1000W/...
Føringsbøsning, med centreransats
Z11/...
Føringsbøsning, uden centreransats
Z1100W/...
Føringsbøsning, uden centreransats
Z1101/...
Føringsbøsning, uden centreransats
Z1105/...
Føringsbøsning, glideføring
Z1300/...
Føringsbøsning, til udstødersæt
Z13W/...
Føringsbøsning, selvsmørende
Z14/...
Føringsbøsning, selvsmørende
Z14W/...
Føringsbøsning, selvsmørende