Z20/d3xl1 | Styrebøsninger | Styreelementer | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z20/d3xl1

Centreringsrør

Z20/d3xl1

690 HV 30
~ 1.0401
~ DIN 16759

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

l3 l2 d2 d1 Tol.d3 d3 l1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
2,5 8,849 M8 11 g6 14 20 Z20/14x20
2,5 8,849 M8 11 g6 14 30 Z20/14x30
2,5 8,849 M8 11 g6 14 40 Z20/14x40
2,5 8,849 M8 11 g6 14 50 Z20/14x50
2,5 8,849 M8 11 g6 14 60 Z20/14x60
2,5 8,849 M8 11 g6 14 70 Z20/14x70
2,5 8,849 M8 11 g6 14 80 Z20/14x80
2,5 8,849 M8 11 g6 14 100 Z20/14x100