Z21/d1xl1
690 + 70 HV30
1.7131
Udvalg af produktvarianter
d3 |
d2 |
d1 |
l1 |
Bestillingsbetegnelse |
CAD-data |
M4 |
M6 |
10 |
9 |
Z21/10x9
|
|
M6 |
M8 |
12 |
10 |
Z21/12x10
|
|
M8 |
M10 |
14 |
11,5 |
Z21/14x11,5
|
|
M10 |
M12 |
16 |
13,5 |
Z21/16x13,5
|
|
M12 |
M16 |
20 |
15,5 |
Z21/20x15,5
|
|
M14 |
M16 |
26 |
17,5 |
Z21/26x17,5
|
|
M16 |
M20 |
30 |
19,5 |
Z21/30x19,5
|
|
M20 |
M24 |
36 |
19,5 |
Z21/36x19,5
|
|
M24 |
M30 |
42 |
19,5 |
Z21/42x19,5
|
|
M30 |
M36 |
54 |
19,5 |
Z21/54x19,5
|
|
The new HASCO Z 21/. . . centering sleeve allows the easy centering of different plates against each another. The positioning above the screw connection saves space and thus offers greater flexibility in mould design. The integrated pull-out thread significantly simplifies dismantling.
Alle produkter i kategorien - Styrebøsninger
Z10/...
Føringsbøsning, med centreransats
Z1000W/...
Føringsbøsning, med centreransats
Z11/...
Føringsbøsning, uden centreransats
Z1100W/...
Føringsbøsning, uden centreransats
Z1101/...
Føringsbøsning, uden centreransats
Z1105/...
Føringsbøsning, glideføring
Z1300/...
Føringsbøsning, til udstødersæt
Z13W/...
Føringsbøsning, selvsmørende
Z14/...
Føringsbøsning, selvsmørende
Z14W/...
Føringsbøsning, selvsmørende