Standardproducenten HASCO og softwarevirksomheden Missler tilbyder sammen effektive konstruktionsløsninger til værktøj- og formbygning. Udviklings- og konstruktionsprocesser giver i væsentligt forenklet form konstruktører omfattende muligheder på hånden. HASCO standardmodulet er integreret i softwaren TopSolid 7 og er tilgængelig som gratis 3D CAD program. Software og modul letter oprettelsen af en 3D konstruktion til sprøjtestøbeværktøjer betydeligt. Med TopSolid V7.9 Service Pack 5 står der en omfattende opdatering af HASCO bibliotek inden for temperering til rådighed. Her blev der inkluderet talrige, yderligere standardemner. Tempereringselementerne lader sig komfortabelt integrere med TopSolid CoolingTool i konstruktionen.
HASCO standardmodulet omfatter værktøjsstørrelser fra 095 x 095 mm til 796 x 996 mm med tilsvarende tilbehørsdele. Herudover råder brugerne over parametriske værktøjsenheder til en række forskellige konstruktioner.
Det ekstra redigeringsmiljø for standarddele accelererer den efterfølgende CAM oprettelse; styklisteintegrationen forenkler værktøjsintegrationen og muliggør direkte bestilling hos HASCO fra systemet.
Om Missler Software:
Missler Software er udvikler og leverandør af TopSolid CAD/CAM/ERP-softwareløsninger til maskin- og værktøjsfremstilling. Virksomheden investerer kontinuerligt i forskning og udvikling af integrerede softwareløsninger. Missler Software blev grundlagt i 1984 og eksporterer den dag i dag mere end 60 % af sine softwareløsninger over hele verden gennem et netværk af 80 forhandlere.