Med den nye VISI HASCO AddOn fra MECADAT AG kan man med kun to klik hurtigt og nemt overføre HASCO standarden i en VISI konstruktion i det digitale katalog fra HASCO. Det digitale katalog fungerer som bestillings-, beregnings- og informationsprogram. HASCO standardmodulet omfatter værktøjsstørrelser fra 095 x 095 mm til 796 x 996 mm med de respektive tilbehørsdele. Der står parametriske og brugerdefinerede værktøjsenheder til rådighed for brugerne. Et ekstra redigeringsmiljø for standarddele accelererer den efterfølgende CAM oprettelse; en styklisteintegrationen forenkler værktøjsintegrationen og dermed direkte bestillingsprocedure. Softwaren VISI er et af de mest udbredte CAD/CAM systemer til værktøjs- og formbygning. Det udmærker sig ved kraftfulde softwarefunktioner. Visninger og sektioner til detaljerede tegningsark kan genereres automatisk. Associative dimensioner, tolerancer og symbolbiblioteker fuldstændiggør funktionaliteten. Der oprettes automatisk styklister. Kaldte HASCO komponenter fra kataloget indeholder alle nødvendige informationer. Det brugervenlige VISI HASCO AddOn er tilgængeligt til gratis download. Sammen med HASCO standardmodulet muliggør denne AddOn en hurtig og nem konstruktions- og beregningsløsning til værktøjs- og formbygning. Standardproducenten HASCO og MECADAT AG muliggør en effektiv konstruktion af sprøjtestøbeværktøjer med system.
Om MECADAT AG - VISI distributør:
MECADAT AG er officiel distributør af VISI CAD/CAM software til Tyskland, Østrig, Schweiz og Polen. MECADAT har i mere end 25 år udviklet CAD/CAM løsninger på området til værktøjs- og formbygning. Der plejes i samarbejde med flere distributionspartnere mere end 1.500 kunder fra to lokaliteter i Tyskland. MECADAT servicespecialister tilbyder VISI brugere en individuel, praksisorienteret support.