HASCO Portal | HASCO hot runner
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
HASCO hot runner hotline
+43 2236 202 510
Lav en aftale Mail to
hotrunner@hasco.com
Forespørgsel Shop
text.skipToContent text.skipToNavigation
1_built_to_run.jpg
 
HASCO hot runner er et selvstændigt forretningsområde for HASCO der er specialiseret i produktion
af innovativ teknik for varmkanaler. De 70 kompetente medarbejdere udvikler skræddersyede
produktløsninger, der er designet individuelt for hver kundeanvendelse og producerer
disse med korte leveringstider.
Hot runner Service
Kundespecifik projektering
Indbygningsklare komplette løsninger
Reparationer/vedligeholdelse
Fyldesimulering
Teknikum
Den lokale varmkanalspecialist
Om HASCO hot runner
1_ueber_hotrunner_personen.jpg
Siden 1974 beskæftiger vi os med varmkanalteknik og hører, takket være mange patenter, til pionererne på markedet. Med HASCO hot runner står 70 medarbejdere
til rådighed for design og omsætning af din individuelle varmkanalløsning.

 
40x40_masgeschneidert.jpg
Skræddersyede produkter
Varmkanalen afstemmes ved brug af intelligente produktegenskaber individuelt efter kunststofegenskaberne, værktøjskonstruktion og den krævede formdelskvalitet.
40x40_verfuegbarkeit.jpg
Højeste tilgængelighed
I gennemsnit er 98% af alle standardiserede reservedele klar til levering fra lager.  Ved det globale netværk med logistikselskaber, garanterer vi en global tilgængelighed.
40x40_servicefreundlich.jpg
Gennemgående servicevenlighed
Alle komponenter er gennemgående servicevenlige og kan udskiftes nemt og hurtigt lokalt. Der er et effektivt serviceteam til rådighed for reparationer og vedligeholdelse.
40x40_geschwindigkeit.jpg
Enestående hastighed
Tid er penge! Hos os modtager du konstruktionsdata allerede få timer efter ordren og varmkanalen indenfor kortest mulige tid. Vi accelererer dit formbygningsprojekt.
40x40_kompetenz.jpg
100% varmkanal kompetence
HASCO hot runner er et selvstændigt forretningsområde og er altid til rådighed med 100% varmekanalkompetence og 70 medarbejdere fra forespørgsel til idriftsættelse.
40x40_zertifizierte_qualitaet.jpg
Certificeret kvalitet
Vi producerer udelukkende varmkanalsystemer på vores østrigske fabrik. Vi opfylder de høje HASCO kvalitetsstandarder, der er certificeret i henhold til DIN EN ISO 9001.