H1270/n1xI | Einschubregler | HASCO Portal
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
H1270/n1xI

Clickzone, Regelgerät, 3-6 Regelzonen

H1270/n1xI

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

P n1 I Bestellbezeichnung
3x3600 3 16 H1270/3x16
4x3600 4 16 H1270/4x16
5x3600 5 16 H1270/5x16
6x3600 6 16 H1270/6x16

Der benutzerfreundliche neue Einschubregler H 1270 /... ermöglicht ein hohes Maß an Produktionssicherheit. Dafür sorgen die verbesserte, selbstoptimierende Regelcharakteristik, ein Softstart und LED Anzeigen für Soll / Ist-Temperatur, Regelparameter und Fehlermeldungen.

Ein farbiges LED-Band zeigt den Betriebszustand an. Für eine flexible Spritzgießfertigung kann ein Einschub bei Bedarf auch während des laufenden Betriebes schnell und einfach ausgetauscht werden.

Besondere Merkmale

  • 3-fach und bis 6-fach (modular aufgebaut)
  • 3600 Watt / 16 A pro Zone
  • Temperaturbereich 30 - 500°C
  • 2-farbiges LED-Band
  • Softstart für schonende Heizungstrocknung
  • Selbstoptimierende Regel- charakteristik
  • Boost- und Standby-Funktion
  • Automatische Fühler- und Stromüberwachung
  • Manueller oder automatischer Stellerbetrieb

Zugehörige Produkte
Zugehörig Zugehörig: H1271/n1xI
H1271/n1xI
Regler-Einschub