H3307/d1xl1xd3 | Düsen | Techni Shot | Heißkanaldüsen | H | Produktkatalog | HASCO Portal
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
H3307/d1xl1xd3

Vorkammereinsatz, Standard

H3307/d1xl1xd3

50 HRC
1.2344

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ k1 t4 d7 d6 d5 d4 d1 l1 d3 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 8 - 20 27 10 16 20 22 1 H3307/20x22x1
1 8 - 26 34 12 21,5 25 22 1,2 H3307/25x22x1,2
1 8 - 32 40 14 26 32 27 1,4 H3307/32x27x1,4
2 10 19,5 40 48 16 32,5 40 27 1,6 H3307/40x27x1,6
2 10 25,8 50 58 18 40 50 36 1,8 H3307/50x36x1,8

Die Heißkanaldüsen Techni Shot sind besonders geeignet für herausfordernde Verarbeitungsaufgaben im Bereich technischer Hochleistungskunststoffe und werden in Spritzgießwerkzeugen in Verbindung mit Heißkanalverteilern H4000/..., H4010/.../S etc. eingesetzt.

Die Techni Shot Baureihe eignet sich hervorragend zur Verarbeitung hochgradig gefüllter und flammgeschützter technischer Kunststoffe.

Besondere Merkmale 

  • Nestabstand min. 18mm 
  • Angeboten werden 6 Düsengrößen von 20 bis 60mm Kopfdurchmesser und Schmelzekanaldurchmessern von 3,5 bis 13mm 
  • Düsenlängen von 50 bis 300mm 
  • Alle Düsen sind modular aufgebaut, Spitzen, Heizungen und Thermofühler sind einfach austauschbar 
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen abrasiven Verschleiß 
  • Homogenes Temperaturprofil 
  • Hohe Druckfestigkeit, auch bei Temperaturen weit über 300°C 
  • Eine umfangreiche Palette unterschiedlicher Spitzengeometrienund Materialien ermöglicht optimale Abrissqualität und ideale Wärmeleitung bis in den Anschnitt