H33201/Typ/d1xl1 | Düsen | Techni Shot | Heißkanaldüsen | H | Produktkatalog | HASCO Portal
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
H33201/Typ/d1xl1

Techni Shot, Heißkanaldüse

H33201/Typ/d1xl1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

P l4 l2 d5 d3 d2 Typ d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
250 37 13 7 3,5 14 1 20 50 H33201/1/20x50
250 50 13 7 3,5 14 1 20 63 H33201/1/20x63
250 67 13 7 3,5 14 1 20 80 H33201/1/20x80
250 87 13 7 3,5 14 1 20 100 H33201/1/20x100
250 112 13 7 3,5 14 1 20 125 H33201/1/20x125
250 87 13 7 3,5 14 2 20 100 H33201/2/20x100
250 112 13 7 3,5 14 2 20 125 H33201/2/20x125

Die Heißkanaldüsen Techni Shot sind besonders geeignet für herausfordernde Verarbeitungsaufgaben im Bereich technischer Hochleistungskunststoffe und werden in Spritzgießwerkzeugen in Verbindung mit Heißkanalverteilern H4000/..., H4010/.../S etc. eingesetzt.

Die Techni Shot Baureihe eignet sich hervorragend zur Verarbeitung hochgradig gefüllter und flammgeschützter technischer Kunststoffe.

Besondere Merkmale 

  • Nestabstand min. 18mm 
  • Angeboten werden 6 Düsengrößen von 20 bis 60mm Kopfdurchmesser und Schmelzekanaldurchmessern von 3,5 bis 13mm 
  • Düsenlängen von 50 bis 300mm 
  • Alle Düsen sind modular aufgebaut, Spitzen, Heizungen und Thermofühler sind einfach austauschbar 
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen abrasiven Verschleiß 
  • Homogenes Temperaturprofil 
  • Hohe Druckfestigkeit, auch bei Temperaturen weit über 300°C 
  • Eine umfangreiche Palette unterschiedlicher Spitzengeometrienund Materialien ermöglicht optimale Abrissqualität und ideale Wärmeleitung bis in den Anschnitt