H332052/d1xl1 | Düsen | Techni Shot | Heißkanaldüsen | H | Produktkatalog | HASCO Portal
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
H332052/d1xl1

Heißkanaldüse, Techni Shot

H332052/d1xl1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

P l6 l4 l2 d10 d4 d3 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
250 20 38 18 1,4 8 4,5 18 25 56 H332052/25x56
315 20 45 18 1,4 8 4,5 18 25 63 H332052/25x63
315 20 53 18 1,4 8 4,5 18 25 71 H332052/25x71
315 20 62 18 1,4 8 4,5 18 25 80 H332052/25x80
400 20 82 18 1,4 8 4,5 18 25 100 H332052/25x100
420 20 107 18 1,4 8 4,5 18 25 125 H332052/25x125

Die Heißkanaldüsen Techni Shot sind besonders geeignet für herausfordernde Verarbeitungsaufgaben im Bereich technischer Hochleistungskunststoffe und werden in Spritzgießwerkzeugen in Verbindung mit Heißkanalverteilern H 4000 /..., H 4010 /.../S etc. eingesetzt.

Die Techni Shot Baureihe eignet sich hervorragend zur Verarbeitung hochgradig gefüllter und flammgeschützter technischer Kunststoffe.

Besondere Merkmale

  • Nestabstand min. 18 mm
  • Angeboten werden 6 Düsengrößen von 20 bis 60 mm Kopfdurchmesser und Schmelzekanaldurchmessern von 3,5 bis 13 mm
  • Düsenlängen von 50 bis 300 mm
  • Alle Düsen sind modular aufgebaut, Spitzen, Heizungen und Thermofühler sind einfach austauschbar
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen abrasiven Verschleiß
  • Homogenes Temperaturprofil
  • Hohe Druckfestigkeit, auch bei Temperaturen weit über 300°C
  • Eine umfangreiche Palette unterschiedlicher Spitzengeometrien- und Materialien ermöglicht optimale Abrissqualität und ideale Wärmeleitung bis in den Anschnitt