H334012/d1xl1 | Düsen | Techni Shot | Heißkanaldüsen | H | Produktkatalog | HASCO Portal
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
H334012/d1xl1

Techni Shot, Heißkanaldüse

H334012/d1xl1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

P l6 l4 l2 d10 d4 d3 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
250 15 38 18 1,4 8 4,5 18 25 56 H334012/25x56
315 15 45 18 1,4 8 4,5 18 25 63 H334012/25x63
315 15 53 18 1,4 8 4,5 18 25 71 H334012/25x71
315 15 62 18 1,4 8 4,5 18 25 80 H334012/25x80
400 15 82 18 1,4 8 4,5 18 25 100 H334012/25x100
420 15 107 18 1,4 8 4,5 18 25 125 H334012/25x125

Die Heißkanaldüsen Techni Shot sind besonders geeignet für herausfordernde Verarbeitungsaufgaben im Bereich technischer Hochleistungskunststoffe und werden in Spritzgießwerkzeugen in Verbindung mit Heißkanalverteilern H4000/..., H4010/.../S etc. eingesetzt.

Die Techni Shot Baureihe eignet sich hervorragend zur Verarbeitung hochgradig gefüllter und flammgeschützter technischer Kunststoffe.

Besondere Merkmale 

  • Nestabstand min. 18mm 
  • Angeboten werden 6 Düsengrößen von 20 bis 60mm Kopfdurchmesser und Schmelzekanaldurchmessern von 3,5 bis 13mm 
  • Düsenlängen von 50 bis 300mm 
  • Alle Düsen sind modular aufgebaut, Spitzen, Heizungen und Thermofühler sind einfach austauschbar 
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen abrasiven Verschleiß 
  • Homogenes Temperaturprofil 
  • Hohe Druckfestigkeit, auch bei Temperaturen weit über 300°C 
  • Eine umfangreiche Palette unterschiedlicher Spitzengeometrienund Materialien ermöglicht optimale Abrissqualität und ideale Wärmeleitung bis in den Anschnitt