H334013/d1xl1 | Düsen | Techni Shot | Heißkanaldüsen | H | Produktkatalog | HASCO Portal
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
H334013/d1xl1

Techni Shot, Heißkanaldüse

H334013/d1xl1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

P l4 l2 d11 d4 d3 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
250 38 18 1 8 4,5 18 25 56 H334013/25x56
315 45 18 1 8 4,5 18 25 63 H334013/25x63
315 53 18 1 8 4,5 18 25 71 H334013/25x71
315 62 18 1 8 4,5 18 25 80 H334013/25x80
400 82 18 1 8 4,5 18 25 100 H334013/25x100
420 107 18 1 8 4,5 18 25 125 H334013/25x125

Die Heißkanaldüsen Techni Shot sind besonders geeignet für herausfordernde Verarbeitungsaufgaben im Bereich technischer Hochleistungskunststoffe und werden in Spritzgießwerkzeugen in Verbindung mit Heißkanalverteilern H4000/..., H4010/.../S etc. eingesetzt.

Die Techni Shot Baureihe eignet sich hervorragend zur Verarbeitung hochgradig gefüllter und flammgeschützter technischer Kunststoffe.

Besondere Merkmale

  • Nestabstand min. 18mm
  • Angeboten werden 6 Düsengrößen von 20 bis 60mm Kopfdurchmesser und Schmelzekanaldurchmessern von 3,5 bis 13mm
  • Düsenlängen von 50 bis 300mm
  • Alle Düsen sind modular aufgebaut, Spitzen, Heizungen und Thermofühler sind einfach austauschbar
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen abrasiven Verschleiß
  • Homogenes Temperaturprofil
  • Hohe Druckfestigkeit, auch bei Temperaturen weit über 300°C
  • Eine umfangreiche Palette unterschiedlicher Spitzengeometrienund Materialien ermöglicht optimale Abrissqualität und ideale Wärmeleitung bis in den Anschnitt