H342012/d1xl1 | Düsen | Techni Shot | Heißkanaldüsen | H | Produktkatalog | HASCO Portal
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
H342012/d1xl1

Techni Shot, Mono-Düse

H342012/d1xl1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

P l6 l4 l3 l2 d18 d17 d16 d15 d10 d4 d3 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
250 15 38 9,5 18 3 23 29,5 24 1,4 8 4,5 18 25 56 H342012/25x56
315 15 53 9,5 18 3 23 29,5 24 1,4 8 4,5 18 25 71 H342012/25x71
400 15 82 9,5 18 3 23 29,5 24 1,4 8 4,5 18 25 100 H342012/25x100
315 20 42 9,5 21 4 29 36 30 1,6 10 4,5 22 32 63 H342012/32x63
400 20 59 9,5 21 4 29 36 30 1,6 10 4,5 22 32 80 H342012/32x80
400 20 79 9,5 21 4 29 36 30 1,6 10 4,5 22 32 100 H342012/32x100
400 20 59 9,5 21 4 38 45 37 1,9 12 6 28 40 80 H342012/40x80
500 20 79 9,5 21 4 38 45 37 1,9 12 6 28 40 100 H342012/40x100
630 20 119 9,5 21 4 38 45 37 1,9 12 6 28 40 140 H342012/40x140
630 30 73 12 27 5 46 55 47 2,2 14 8 35 50 100 H342012/50x100

Die Heißkanaldüsen Techni Shot sind besonders geeignet für herausfordernde Verarbeitungsaufgaben im Bereich technischer Hochleistungskunststoffe und werden in Spritzgießwerkzeugen in Verbindung mit Heißkanalverteilern H 4000 /..., H 4010 /.../S etc. eingesetzt.

Die Techni Shot Baureihe eignet sich hervorragend zur Verarbeitung hochgradig gefüllter und flammgeschützter technischer Kunststoffe.

Besondere Merkmale

  • Nestabstand min. 18 mm
  • Angeboten werden 6 Düsengrößen von 20 bis 60 mm Kopfdurchmesser und Schmelzekanaldurchmessern von 3,5 bis 13 mm
  • Düsenlängen von 50 bis 300 mm
  • Alle Düsen sind modular aufgebaut, Spitzen, Heizungen und Thermofühler sind einfach austauschbar
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen abrasiven Verschleiß
  • Homogenes Temperaturprofil
  • Hohe Druckfestigkeit, auch bei Temperaturen weit über 300°C
  • Eine umfangreiche Palette unterschiedlicher Spitzengeometrien- und Materialien ermöglicht optimale Abrissqualität und ideale Wärmeleitung bis in den Anschnitt