H34405/d1xl1 | Düsen | Techni Shot | Heißkanaldüsen | H | Produktkatalog | HASCO Portal
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
H34405/d1xl1

Techni Shot, Mono-Düse

H34405/d1xl1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

P l4 l3 l2 d18 d17 d16 d15 d7 d5 d3 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
250 38 9,5 18 3 23 29,5 24 2,3 10 4,5 18 25 56 H34405/25x56
315 53 9,5 18 3 23 29,5 24 2,3 10 4,5 18 25 71 H34405/25x71
400 82 9,5 18 3 23 29,5 24 2,3 10 4,5 18 25 100 H34405/25x100
315 42 9,5 21 4 29 36 30 2,8 11 5,5 22 32 63 H34405/32x63
400 59 9,5 21 4 29 36 30 2,8 11 5,5 22 32 80 H34405/32x80
400 79 9,5 21 4 29 36 30 2,8 11 5,5 22 32 100 H34405/32x100
400 59 9,5 21 4 38 45 37 3,3 14 6 28 40 80 H34405/40x80
500 79 9,5 21 4 38 45 37 3,3 14 6 28 40 100 H34405/40x100
630 119 9,5 21 4 38 45 37 3,3 14 6 28 40 140 H34405/40x140
630 73 12 27 5 46 55 47 3,8 18 8 35 50 100 H34405/50x100

Die Heißkanaldüsen Techni Shot sind besonders geeignet für herausfordernde Verarbeitungsaufgaben im Bereich technischer Hochleistungskunststoffe und werden in Spritzgießwerkzeugen in Verbindung mit Heißkanalverteilern H4000/..., H4010/.../S etc. eingesetzt.

Die Techni Shot Baureihe eignet sich hervorragend zur Verarbeitung hochgradig gefüllter und flammgeschützter technischer Kunststoffe.

Besondere Merkmale 

  • Nestabstand min. 18mm 
  • Angeboten werden 6 Düsengrößen von 20 bis 60mm Kopfdurchmesser und Schmelzekanaldurchmessern von 3,5 bis 13mm 
  • Düsenlängen von 50 bis 300mm 
  • Alle Düsen sind modular aufgebaut, Spitzen, Heizungen und Thermofühler sind einfach austauschbar 
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen abrasiven Verschleiß 
  • Homogenes Temperaturprofil 
  • Hohe Druckfestigkeit, auch bei Temperaturen weit über 300°C 
  • Eine umfangreiche Palette unterschiedlicher Spitzengeometrienund Materialien ermöglicht optimale Abrissqualität und ideale Wärmeleitung bis in den Anschnitt