H20214/d1xl1 | Düsen | Value Shot | Heißkanaldüsen | H | Produktkatalog | HASCO Portal
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
H20214/d1xl1

Value Shot, Heißkanaldüse

H20214/d1xl1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

P k1 a1 l5 l4 l3 d6 d5 d4 d3 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
180 13 10,5 1,5 37 26 2 20 17,1 6 12 25 50 H20214/25x50
200 13 10,5 1,5 43 32 2 20 17,1 6 12 25 56 H20214/25x56
250 13 10,5 1,5 50 39 2 20 17,1 6 12 25 63 H20214/25x63
250 13 10,5 1,5 58 47 2 20 17,1 6 12 25 71 H20214/25x71
315 13 10,5 1,5 67 56 2 20 17,1 6 12 25 80 H20214/25x80
350 13 10,5 1,5 87 76 2 20 17,1 6 12 25 100 H20214/25x100
375 13 10,5 1,5 107 96 2 20 17,1 6 12 25 120 H20214/25x120
400 13 10,5 1,5 127 116 2 20 17,1 6 12 25 140 H20214/25x140

Die Heißkanaldüse H 202.. /... Value Shot wurde für die Verarbeitung von einfach zu verarbeitenden Thermoplastischen Formmassen in hochfachiger Ausführung weiter entwickelt.

Zahlreiche Abmessungen und verschiedene Spitzenvarianten ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum.

Besondere Merkmale

  • Heizung und Thermofühler, Düsenkörper und Düsenspitze sind einfach austauschbar
  • Universell einsetzbar, auch für kleine Nestabstände
  • Verdrehsicherung am Düsenkopf
  • Feine Längen- und Durchmesserstufung
  • Optimale Anschnittoptik
  • Hervorragendes Preis-/ Leistungs-Verhältnis
  • Geringer Druckverlust dank angepasster Massekanalquerschnitte
  • Auch für Nadelverschlussanwendungen geeignet