H2035/d1 | Düsen | Value Shot | Heißkanaldüsen | H | Produktkatalog | HASCO Portal
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
H2035/d1

Reduzierkappe, Value Shot

H2035/d1

max. 260 °C
Spezial Kunststoff (MurSeal)

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 l4 l2 l1 d3 d2 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
6,1 2,4 3,54 8,45 7,9 12 25 H2035/25
6,1 2,5 3,3 8,03 9,1 13 32 H2035/32
8,3 2,5 2 8,97 13,55 17 45 H2035/45

Die Heißkanaldüse H 202.. /... Value Shot wurde für die Verarbeitung von einfach zu verarbeitenden Thermoplastischen Formmassen in hochfachiger Ausführung weiter entwickelt.

Zahlreiche Abmessungen und verschiedene Spitzenvarianten ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum.

Besondere Merkmale

  • Heizung und Thermofühler, Düsenkörper und Düsenspitze sind einfach austauschbar
  • Universell einsetzbar, auch für kleine Nestabstände
  • Verdrehsicherung am Düsenkopf
  • Feine Längen- und Durchmesserstufung
  • Optimale Anschnittoptik
  • Hervorragendes Preis-/ Leistungs-Verhältnis
  • Geringer Druckverlust dank angepasster Massekanalquerschnitte
  • Auch für Nadelverschlussanwendungen geeignet