H2036/d1 | Düsen | Value Shot | Heißkanaldüsen | H | Produktkatalog | HASCO Portal
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
H2036/d1

Reduzierkappe, Value Shot

H2036/d1

max. 260 °C
Spezial Kunststoff (MurSeal)

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r2 r1 l3 l2 l1 d3 d2 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
3,4 6 2,6 3,5 9,09 7,8 12 25 H2036/25
3,8 6,5 2,8 3,2 9,34 9,1 13 32 H2036/32
6 8,5 2,3 3 10,05 13,6 16,9 45 H2036/45

Die Heißkanaldüse H 202.. /... Value Shot wurde für die Verarbeitung von einfach zu verarbeitenden Thermoplastischen Formmassen in hochfachiger Ausführung weiter entwickelt.

Zahlreiche Abmessungen und verschiedene Spitzenvarianten ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum.

Besondere Merkmale

  • Heizung und Thermofühler, Düsenkörper und Düsenspitze sind einfach austauschbar
  • Universell einsetzbar, auch für kleine Nestabstände
  • Verdrehsicherung am Düsenkopf 
  • Feine Längen- und Durchmesserstufung
  • Optimale Anschnittoptik
  • Hervorragendes Preis-/ Leistungs-Verhältnis
  • Geringer Druckverlust dank angepasster Massekanalquerschnitte
  • Auch für Nadelverschlussanwendungen geeignet