H61101/d1xl1 | Düsen | Vario Shot | Heißkanaldüsen | H | Produktkatalog | HASCO Portal
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
H61101/d1xl1

Vario Shot, Heißkanaldüse

H61101/d1xl1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

P l4 l2 d5 d3 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
200 38 18 10 5 18 25 56 H61101/25x56
200 45 18 10 5 18 25 63 H61101/25x63
285 53 18 10 5 18 25 71 H61101/25x71
300 62 18 10 5 18 25 80 H61101/25x80
400 82 18 10 5 18 25 100 H61101/25x100
400 107 18 10 5 18 25 125 H61101/25x125
500 122 18 10 5 18 25 140 H61101/25x140
500 142 18 10 5 18 25 160 H61101/25x160
315 42 21 11 7 21 32 63 H61101/32x63
315 50 21 11 7 21 32 71 H61101/32x71

Die Heißkanaldüsen Vario Shot® sind besonders geeignet für herausfordernde Verarbeitungsaufgaben im Bereich technischer Kunststoffe und werden in Spritzgießwerkzeugen in Verbindung mit Heißkanalverteilern H 4000 /..., H 4010 /.../S etc. oder als Mono-Düse eingesetzt.

Die Vario Shot® Baureihe eignet sich hervorragend zur Verarbeitung hochgradig gefüllter und flammgeschützter technischer Kunststoffe.

Besondere Merkmale

  • Alle Düsen sind modular aufgebaut, jede Länge der Systemdüse ist auch als Einzeldüse lieferbar
  • Angeboten werden 4 Düsengrößen mit Kopfdurchmessern von 25 bis 50 mm und Schmelzekanaldurchmessern von 5 bis 14 mm
  • Die Heizung läßt sich ohne Demontage von Überwurf oder Vorkammer abnehmen
  • Düsenlängen von 56 bis 300 mm
  • Hohe Wartungsfreundlichkeit
  • Eine umfangreiche Auswahl unterschiedlicher Spitzengeometrien ermöglicht optimale Abrissqualität und ideale Wärmeleitung bis in den Anschnitt

Alle Produkte aus der Kategorie - Düsen
H6110/d1xl1
H6110/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
H61101/d1xl1
H61101/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
H6111/d1xl1
H6111/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
Neu: H61111/d1xl1 Neu: H61111/d1xl1
H61111/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
H6112/d1xl1
H6112/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
H61121/d1xl1
H61121/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
H6120/d1xl1
H6120/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
H6121/d1xl1
H6121/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
H6130/d1xl1
H6130/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
H61301/d1xl1
H61301/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
H6131/d1xl1
H6131/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
H61311/d1xl1
H61311/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
H6132/d1xl1
H6132/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
H61321/d1xl1
H61321/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
H6140/d1xl1
H6140/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
H6141/d1xl1
H6141/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
H6142/d1xl1
H6142/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
H6143/d1xl1
H6143/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
H6150/d1xl1
H6150/...
Vario Shot, Heißkanaldüse
H6160/d1xl1
H6160/..
Vario Shot, Heißkanaldüse
H6163/d1xl1
H6163/..
Vario Shot, Heißkanaldüse
H6210/d1xl1
H6210/...
Vario Shot, Mono-Düse
H6210/d1xl1xsr1
H6210/… xsr1
Vario Shot, Mono-Düse mit Düsenradius
H62101/d1xl1
H62101/...
Vario Shot, Mono-Düse
H62101/d1xl1xsr1
H62101/... xsr1
Vario Shot, Mono-Düse mit Düsenradius
H6211/d1xl1
H6211/...
Vario Shot, Mono-Düse
H6211/d1xl1xsr1
H6211/... xsr1
Vario Shot, Mono-Düse mit Düsenradius
H62111/d1xl1
H62111/...
Vario Shot, Mono-Düse
H62111/d1xl1xsr1
H62111/... xsr1
Vario Shot, Mono-Düse mit Düsenradius
H6212/d1xl1
H6212/...
Vario Shot, Mono-Düse
H6212/d1xl1xsr1
H6212/... xsr1
Vario Shot, Mono-Düse mit Düsenradius
H62121/d1xl1
H62121/...
Vario Shot, Mono-Düse
H62121/d1xl1xsr1
H62121/... xsr1
Vario Shot, Mono-Düse mit Düsenradius
H6220/d1xl1
H6220/...
Vario Shot, Mono-Düse
H6220/d1xl1xsr1
H6220/... xsr1
Vario Shot, Mono-Düse mit Düsenradius
H6221/d1xl1
H6221/...
Vario Shot, Mono-Düse
H6221/d1xl1xsr1
H6221/... xsr1
Vario Shot, Mono-Düse mit Düsenradius
H6230/d1xl1
H6230/...
Vario Shot, Mono-Düse
H6230/d1xl1xsr1
H6230/... xsr1
Vario Shot, Mono-Düse mit Düsenradius
H62301/d1xl1
H62301/...
Vario Shot, Mono-Düse
H62301/d1xl1xsr1
H62301/... xsr1
Vario Shot, Mono-Düse mit Düsenradius
H6231/d1xl1
H6231/...
Vario Shot, Mono-Düse
H6231/d1xl1xsr1
H6231/... xsr1
Vario Shot, Mono-Düse mit Düsenradius
H62311/d1xl1
H62311/...
Vario Shot, Mono-Düse
H62311/d1xl1xsr1
H62311/... xsr1
Vario Shot, Mono-Düse mit Düsenradius
H6232/d1xl1
H6232/...
Vario Shot, Mono-Düse
H6232/d1xl1xsr1
H6232/... xsr1
Vario Shot, Mono-Düse mit Düsenradius
H62321/d1xl1
H62321/...
Vario Shot, Mono-Düse
H62321/d1xl1xsr1
H62321/... xsr1
Vario Shot, Mono-Düse mit Düsenradius
H6240/d1xl1
H6240/...
Vario Shot, Mono-Düse
H6240/d1xl1xsr1
H6240/... xsr1
Vario Shot, Mono-Düse mit Düsenradius
H6241/d1xl1
H6241/...
Vario Shot, Mono-Düse
H6241/d1xl1xsr1
H6241/... xsr1
Vario Shot, Mono-Düse mit Düsenradius
H6242/d1xl1
H6242/...
Vario Shot, Mono-Düse
H6242/d1xl1xsr1
H6242/... xsr1
Vario Shot, Mono-Düse mit Düsenradius