H6153/d1xl1

Vario Shot, Heißkanaldüse

H6153/d1xl1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

P l4 l2 d11 d10 d6 d5 d4 d3 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
200 38 18 2,5 1,6 1,4 10 8 5 18 25 56 H6153/25x56
200 45 18 2,5 1,6 1,4 10 8 5 18 25 63 H6153/25x63
285 53 18 2,5 1,6 1,4 10 8 5 18 25 71 H6153/25x71
300 62 18 2,5 1,6 1,4 10 8 5 18 25 80 H6153/25x80
400 82 18 2,5 1,6 1,4 10 8 5 18 25 100 H6153/25x100
400 107 18 2,5 1,6 1,4 10 8 5 18 25 125 H6153/25x125
500 122 18 2,5 1,6 1,4 10 8 5 18 25 140 H6153/25x140
500 142 18 2,5 1,6 1,4 10 8 5 18 25 160 H6153/25x160
315 42 21 4 2 1,6 11 10 7 21 32 63 H6153/32x63
315 50 21 4 2 1,6 11 10 7 21 32 71 H6153/32x71

Die Heißkanaldüsen Vario Shot® sind besonders geeignet für herausfordernde Verarbeitungsaufgaben im Bereich technischer Kunststoffe und werden in Spritzgießwerkzeugen in Verbindung mit Heißkanalverteilern H 4000 /..., H 4010 /.../S etc. oder als Mono-Düse eingesetzt.

Die Vario Shot® Baureihe eignet sich hervorragend zur Verarbeitung hochgradig gefüllter und flammgeschützter technischer Kunststoffe.

Besondere Merkmale

  • Alle Düsen sind modular aufgebaut, jede Länge der Systemdüse ist auch als Einzeldüse lieferbar
  • Angeboten werden 4 Düsengrößen mit Kopfdurchmessern von 25 bis 50 mm und Schmelzekanaldurchmessern von 5 bis 14 mm
  • Die Heizung läßt sich ohne Demontage von Überwurf oder Vorkammer abnehmen
  • Düsenlängen von 56 bis 300 mm
  • Hohe Wartungsfreundlichkeit
  • Eine umfangreiche Auswahl unterschiedlicher Spitzengeometrien ermöglicht optimale Abrissqualität und ideale Wärmeleitung bis in den Anschnitt