H1052/3/d1xh1 | Heißkanaltechnik Zubehör | Heißkanaltechnik | H | Produktkatalog | HASCO Portal
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
H1052/3/d1xh1

Distanzscheibe

H1052/3/d1xh1

min. 260 HB
3.7165
7,12 W/mK

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

d2 Typ d1 h1 Bestellbezeichnung
12 3 14 5
H1052/3/14x5
12 3 20 5 H1052/3/20x5
12 3 20 10 H1052/3/20x10
12 3 20 15
H1052/3/20x15
14 3 25 5 H1052/3/25x5
14 3 25 6,5
H1052/3/25x6,5
14 3 25 8
H1052/3/25x8
14 3 25 10 H1052/3/25x10
14 3 25 15
H1052/3/25x15
14 3 25 18,5
H1052/3/25x18,5