H1055/4/d1xl1xd2 | Heißkanaltechnik Zubehör | Heißkanaltechnik | H | Produktkatalog | HASCO Portal
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
H1055/4/d1xl1xd2

Angießbuchse, Zwischenbuchse, mit filter, für Tauchdüse

H1055/4/d1xl1xd2

52 HRC
1.2343

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

d4 Typ d1 l1 d2 Bestellbezeichnung CAD-Daten
14 4 M30x1,5 85 8 H1055/4/30x85x8
20 4 M30x1,5 85 12 H1055/4/30x85x12
14 4 M30x1,5 112 8 H1055/4/30x112x8
20 4 M30x1,5 112 12 H1055/4/30x112x12