H107900/d2xd1xH1xl1 | Systemnadelverschluss | Nadelverschlusstechnik | H | Produktkatalog | HASCO Portal
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
H107900/d2xd1xH1xl1

Hydrauliknadelventil, 2 bis 6

H107900/d2xd1xH1xl1

max. 120°C
max. 50 bar

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Pos3 Pos2 F2 F1 d2 d1 H1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
H107930/2x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2 34 4 300 H107900/2x34x4x300
H107930/2x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2 34 8 300 H107900/2x34x8x300
H107930/2,5x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2,5 34 4 300 H107900/2,5x34x4x300
H107930/2,5x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2,5 34 8 300 H107900/2,5x34x8x300
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 3 40 4 400 H107900/3x40x4x400
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 3 40 8 400 H107900/3x40x8x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 4 40 4 400 H107900/4x40x4x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 4 40 8 400 H107900/4x40x8x400
H107930/6x12x21 H107931/40x12x10 5280 5280 6 55 6 450 H107900/6x55x6x450
H107930/6x12x21 H107931/40x12x10 5280 5280 6 55 12 450 H107900/6x55x12x450

Das HASCO Nadelverschlussprogramm kombiniert die langjährige Erfahrung im Nadelventilbereich mit neuester Dichtungstechnik und zuverlässigem Verstellmechanismus.

  • Servicefreundliche Bedienung mit geringem Wartungsaufwand
  • Einfacher Ein-/ Ausbau der Ventilnadeln
  • Von außen separat einstellbare Nadelposition
  • Distanzscheiben, hochpräzise Nadelführungen und Ventilnadeln
  • Saubere Bedingungen
  • Vereinfacht die Konstruktion