text.skipToContent text.skipToNavigation

H107900/d2xd1xH1xl1

Hydrauliknadelventil, 2,0 und 2,5

H107900/d2xd1xH1xl1

max. 150 °C

Auswahl der Produktvariante

Pos3 Pos2 F2 F1 d2 d1 H1 l1 Produktnummer
H107930/2x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2 34 4 300 H107900/2x34x4x300
H107930/2x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2 34 8 300 H107900/2x34x8x300
H107930/2,5x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2,5 34 4 300 H107900/2,5x34x4x300
H107930/2,5x10x21 H107931/31x10x10 1960 1960 2,5 34 8 300 H107900/2,5x34x8x300

Das HASCO Nadelverschlussprogramm kombiniert die langjährige Erfahrung im Nadelventilbereich mit neuester Dichtungstechnik und zuverlässigem Verstellmechanismus.

Besondere Merkmale

  • Servicefreundliche Bedienung mit geringem Wartungsaufwand
  • Einfacher Ein- / Ausbau der Ventilnadeln
  • Von außen separat einstellbare Nadelposition
  • Neue Distanzscheiben, hochpräzise Nadelführungen und Ventilnadeln
  • Saubere Bedingungen
  • Modular aufgebautes System
  • Kompakte Bauweise
  • Vereinfacht die Konstruktion