text.skipToContent text.skipToNavigation

H107900/d2xd1xH1xl1

Hydrauliknadelventil, 6,0

H107900/d2xd1xH1xl1

max. 150 °C

Auswahl der Produktvariante

Pos3 Pos2 F2 F1 d2 d1 H1 l1 Produktnummer
H107930/6x12x21 H107931/40x12x10 5280 5280 6 55 6 450 H107900/6x55x6x450
H107930/6x12x21 H107931/40x12x10 5280 5280 6 55 12 450 H107900/6x55x12x450

Das HASCO Nadelverschlussprogramm kombiniert die langjährige Erfahrung im Nadelventilbereich mit neuester Dichtungstechnik und zuverlässigem Verstellmechanismus.

Besondere Merkmale

  • Servicefreundliche Bedienung mit geringem Wartungsaufwand
  • Einfacher Ein- / Ausbau der Ventilnadeln
  • Von außen separat einstellbare Nadelposition
  • Neue Distanzscheiben, hochpräzise Nadelführungen und Ventilnadeln
  • Saubere Bedingungen
  • Modular aufgebautes System
  • Kompakte Bauweise
  • Vereinfacht die Konstruktion