text.skipToContent text.skipToNavigation

H107920/d2xd1xH1xl1

Hydrauliknadelventil, geflanscht, 3,0 und 4,0

H107920/d2xd1xH1xl1

max. 150 °C

Auswahl der Produktvariante

Pos3 Pos2 F2 F1 d2 d1 H1 l1 Produktnummer
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 3 40 4 400 H107920/3x40x4x400
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 3 40 8 400 H107920/3x40x8x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 4 40 4 400 H107920/4x40x4x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 2630 2630 4 40 8 400 H107920/4x40x8x400