H1252/n1xI | Ersatzteile für Regelgeräte | Regelgeräte Ersatzteile | H | Produktkatalog | HASCO Portal
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
H1252/n1xI

Valuezone, Regelgerät, 6 / 12 Regelzonen

H1252/n1xI

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

P n1 I Bestellbezeichnung
21600 6 16 H1252/6x16
43200 12 16 H1252/12x16
Das benutzerfreundliche neue MehrzonenRegelgerät H1252/... ermöglicht ein hohes Maß an Produktionssicherheit. Dafür sorgen ein programmierbarer Softstart, ständige Leistungsanzeige, eindeutige Alarmdiagnose und die permanente Signalisierung des Betriebszustandes über ein LED-Band.Die Regelgenauigkeit von

Besondere Merkmale :

  • 6 und 12 Regelzonen|3600 Watt / 16 A pro Zone|Temperaturbereich 0-600°C|3-farbiges LED-Band|Softstart für schonende Heizungstrocknung|Temperaturabsenkung|Boost-Funktion|Fühler- und Heizungsüberwachung|Manueller oder automatischer Wechsel in den Stellerbetrieb|Eindeutige Alarmdiagnose|Leistungsanzeige in Ampere und Stellgrad

Alle Produkte aus der Kategorie - n1
H1252/n1xI
H1252/...
Valuezone, Regelgerät, 6 / 12 Regelzonen