H1281/Typ/n1xI | Regelgeräte | Regelgeräte Ersatzteile | H | Produktkatalog | HASCO Portal
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
H1281/Typ/n1xI

Primezone, Regelgerät, 6-96 Regelzonen

H1281/Typ/n1xI

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ n1 I Bestellbezeichnung
1 6 16 H1281/1/6x16
1 8 16 H1281/1/8x16
1 12 16 H1281/1/12x16
1 16 16 H1281/1/16x16
1 24 16 H1281/1/24x16
1 32 16 H1281/1/32x16
1 40 16 H1281/1/40x16
1 48 16 H1281/1/48x16
1 64 16 H1281/1/64x16
1 80 16 H1281/1/80x16

Die neue Generation der Regelgeräteserie Primezone überzeugt durch höchste Regelgenauigkeit, intuitiven Bedienkomfort und umfassende Diagnosefunktionen. Das Touch-Display und neueste Softwaretechnologien ermöglichen eine einfache und intuitive Bedienung wie bei modernen Smartphones. Mit den drei Tischgehäusegrößen lassen sich 6 bis 48 Zonen und mit der fahrbaren Variante 64 bis 96 Zonen präzise und zuverlässig regeln.

  • Innovative Anfahr- und Regelroutinen
  • Automatische Regelkreisklassifizierung
  • Stellgradbasierte Leckagedetektion
  • Statusanzeige durch dreifarbiges LED-Band
  • Integrierte Werkzeugdiagnose erkennt Verdrahtungsfehler
  • Fernbedienung über Smartphone oder Tablet