text.skipToContent text.skipToNavigation

H1242/n1xI

Multi-Heißkanal Regelgerät, mit Touch-Screen, 2 bis 8

Auswahl der Produktvariante

n1 I Produktnummer
2 16 H1242/2x16
3 16 H1242/3x16
4 16 H1242/4x16
5 16 H1242/5x16
6 16 H1242/6x16
7 16 H1242/7x16
8 16 H1242/8x16

Das Touch-Screen Display des neuen Multi-Heißkanalregelgerät H 1242 /... ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung des Heißkanalsystems.

Die Parameter aller Zonen werden übersichtlich dargestellt. Gruppierte Regelstellen, Einstellungen von Sollwerten und die farbliche Darstellung ermöglichen eine komfortable Bedienung.

Besondere Merkmale

  • Farbige Übersichtsdarstellung mit allen Gruppen
  • Programm- und Gruppennamen
  • Balkendiagramm
  • Sollwerteingabe über Zahlenblock
  • Taste für Diagnose-Menü
  • Hilfe-Menü bei Fehlermeldungen
  • Parametertabellen mit Text
  • Speicherung und Update via USB-Stick
  • Timerfunktion (Zeitschaltuhr)
  • Sprachauswahl