H1242/n1xI

Multi-Heißkanal Regelgerät, mit Touch-Screen, 10 bis 16

Auswahl der Produktvariante

n1 I Bestellbezeichnung
10 16 H1242/10x16
11 16 H1242/11x16
12 16 H1242/12x16
13 16 H1242/13x16
14 16 H1242/14x16
15 16 H1242/15x16
16 16 H1242/16x16

Das Touch-Screen Display des neuen Multi-Heißkanalregelgerät H 1242 /... ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung des Heißkanalsystems.

Die Parameter aller Zonen werden übersichtlich dargestellt. Gruppierte Regelstellen, Einstellungen von Sollwerten und die farbliche Darstellung ermöglichen eine komfortable Bedienung.

Besondere Merkmale

  • Farbige Übersichtsdarstellung mit allen Gruppen
  • Programm- und Gruppennamen
  • Balkendiagramm
  • Sollwerteingabe über Zahlenblock
  • Taste für Diagnose-Menü
  • Hilfe-Menü bei Fehlermeldungen
  • Parametertabellen mit Text
  • Speicherung und Update via USB-Stick
  • Timerfunktion (Zeitschaltuhr)
  • Sprachauswahl