text.skipToContent text.skipToNavigation

H1242/n1xI

Multi-Heißkanal Regelgerät, mit Touch-Screen, 20 bis 32

Auswahl der Produktvariante

n1 I Produktnummer
20 16 H1242/20x16
21 16 H1242/21x16
22 16 H1242/22x16
23 16 H1242/23x16
24 16 H1242/24x16
25 16 H1242/25x16
26 16 H1242/26x16
27 16 H1242/27x16
28 16 H1242/28x16
29 16 H1242/29x16

Das Touch-Screen Display des neuen Multi-Heißkanalregelgerät H 1242 /..,. ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung des Heißkanalsystems.

Die Parameter aller Zonen werden übersichtlich dargestellt.

Gruppierte Regelstellen, Einstellungen von Sollwerten und die farbliche Darstellung ermöglichen eine komfortable Bedienung.

Besondere Merkmale

  • Farbige Übersichtsdarstellung mit allen Gruppen
  • Programm- und Gruppennamen
  • Balkendiagramm
  • Sollwerteingabe über Zahlenblock
  • Taste für Diagnose-Menü
  • Hilfe-Menü bei Fehlermeldungen
  • Parametertabellen mit Text
  • Speicherung und Update via USB-Stick
  • Timerfunktion (Zeitschaltuhr)
  • Sprachauswahl