H1242/n1xI | Multizonen Regler | Regelgeräte | Regeltechnik | H | Produktkatalog | HASCO Portal

Diese Webseite verwendet Cookies zur Verbesserung und Analyse der Webseite sowie zur Verbesserung des Online-Angebots. In der
Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen und Möglichkeiten, diese Cookies auszuschalten. Mit Klick auf den
OK-Button erklären Sie sich mit der Nutzung einverstanden.

OK
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
H1242/n1xI

Multi-Heißkanal Regelgerät, mit Touch-Screen, 36 bis 64

Auswahl der Produktvariante

n1 I Bestellbezeichnung
36 16 H1242/36x16
37 16 H1242/37x16
38 16 H1242/38x16
39 16 H1242/39x16
40 16 H1242/40x16
41 16 H1242/41x16
42 16 H1242/42x16
43 16 H1242/43x16
44 16 H1242/44x16
45 16 H1242/45x16

Das Touch-Screen Display des neuen Multi-Heißkanalregelgerät H 1242 /... ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung des Heißkanalsystems.

Die Parameter aller Zonen werden übersichtlich dargestellt.

Gruppierte Regelstellen, Einstellungen von Sollwerten und die farbliche Darstellung ermöglichen eine komfortable Bedienung.

Besondere Merkmale

  • Farbige Übersichtsdarstellung mit allen Gruppen
  • Programm- und Gruppennamen
  • Balkendiagramm
  • Sollwerteingabe über Zahlenblock
  • Taste für Diagnose-Menü
  • Hilfe-Menü bei Fehlermeldungen
  • Parametertabellen mit Text
  • Speicherung und Update via USB-Stick
  • Timerfunktion (Zeitschaltuhr)
  • Sprachauswahl