text.skipToContent text.skipToNavigation

H1242/n1xI

Multi-Heißkanal Regelgerät, mit Touch-Screen, 68 bis 128

Auswahl der Produktvariante

h1 n1 I Produktnummer
1010 68 16 H1242/68x16
1010 69 16 H1242/69x16
1010 70 16 H1242/70x16
1010 71 16 H1242/71x16
1010 72 16 H1242/72x16
1010 73 16 H1242/73x16
1010 74 16 H1242/74x16
1010 75 16 H1242/75x16
1010 76 16 H1242/76x16
1010 77 16 H1242/77x16
mehr

Das Touch-Screen Display des neuen Multi-Heißkanalregelgerät H 1242 /... ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung des Heißkanalsystems.

Die Parameter aller Zonen werden übersichtlich dargestellt.

Gruppierte Regelstellen, Einstellungen von Sollwerten und die farbliche Darstellung ermöglichen eine komfortable Bedienung.

Besondere Merkmale

  • Farbige Übersichtsdarstellung mit allen Gruppen 
  • Programm- und Gruppennamen
  • Balkendiagramm
  • Sollwerteingabe über Zahlenblock
  • Taste für Diagnose-Menü
  • Hilfe-Menü bei Fehlermeldungen
  • Parametertabellen mit Text
  • Speicherung und Update via USB-Stick
  • Timerfunktion (Zeitschaltuhr)
  • Sprachauswahl