text.skipToContent text.skipToNavigation

Auswahl der Produktvariante

P I n1 Produktnummer
43200 16 12 H1252/12x16

Das benutzerfreundliche neue Mehrzonen

Regelgerät H1252/... ermöglicht ein hohes Maß an Produktionssicherheit. Dafür sorgen ein programmierbarer Softstart, ständige Leistungsanzeige, eindeutige Alarmdiagnose und die permanente Signalisierung des Betriebszustandes über ein LED-Band.

Die Regelgenauigkeit von <1°C bei optimalen Bedingungen und umschaltbare Thermofühler Typ J oder K sind weitere Features dieses neuen Regelgerätes.


Besondere Merkmale

  • 6 und 12 Regelzonen
  • 3600 Watt / 16 A pro Zone
  • Temperaturbereich 0-600°C
  • 3-farbiges LED-Band
  • Softstart für schonende Heizungstrocknung
  • Temperaturabsenkung
  • Boost-Funktion
  • Fühler- und Heizungsüberwachung
  • Manueller oder automatischer Wechsel in den Stellerbetrieb
  • Eindeutige Alarmdiagnose
  • Leistungsanzeige in Ampere und Stellgrad