H1280/Typ/n1xI | Multizonen Regler | Regelgeräte | Regeltechnik | H | Produktkatalog | HASCO Portal

Diese Webseite verwendet Cookies zur Verbesserung und Analyse der Webseite sowie zur Verbesserung des Online-Angebots. In der
Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen und Möglichkeiten, diese Cookies auszuschalten. Mit Klick auf den
OK-Button erklären Sie sich mit der Nutzung einverstanden.

OK
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
H1280/Typ/n1xI

Mehrzonen Regelgerät

H1280/Typ/n1xI

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ n1 I Bestellbezeichnung
1 6 16 H1280/1/6x16
1 12 16 H1280/1/12x16
1 18 16 H1280/1/18x16
1 24 16 H1280/1/24x16
1 36 16 H1280/1/36x16
2 6 16 H1280/2/6x16
2 12 16 H1280/2/12x16
2 18 16 H1280/2/18x16
2 24 16 H1280/2/24x16
2 36 16 H1280/2/36x16

Der neue HASCO Mehrzonenregler H1280/... setzt Maßstäbe, überzeugt durch hohe Funktionalität, individuelle Darstellung der Prozesswerte, umfassende Diagnose und bietet einen neuen Standard im Bedienkomfort.

Die neue, intuitive Touch-Bedienoberfläche unterstützt den Nutzer während der Eingabe in allen Navigationsebenen. Ein Schnellstartassistent führt im Dialog durch die wichtigsten Einstellungen und ein farbiges LED-Band zeigt jederzeit den Betriebszustand an.

Es stehen jeweils drei Gehäusegrößen von 6 bis 36 Zonen als Tischgerät zur Verfügung.

Besondere Merkmale

  • Intuitive Touch-Bedienoberfläche
  • 7“ Touchdisplay, schwenkbar
  • Integrierte Hilfefunktion
  • Quick Links
  • Trouble Shooting Agent
  • Individuelle Steckerbelegung
  • Spezielle Anfahrroutine
  • Integrierte Kommunikationsschnittstellen
  • Ohne Bedienungsanleitung sofort startklar