H12240/Typ/Ixn1

Buchseneinsatz

H12240/Typ/Ixn1

DIN EN 61984, VDE 0627DIN EN 61984, VDE

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

h1 l2 l1 Typ I n1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
34,6 51 44 1 16 6 H12240/1/16x6
34,6 64 57 1 16 10 H12240/1/16x10
34,6 84,5 77,5 1 16 16 H12240/1/16x16
34,6 111 104 1 16 24 H12240/1/16x24

Das bewährte Programm der HASCO-Kraft/Signal-Steckverbindungen wurde um neue Anbaugehäuse sowie Stecker- und Buchseneinsätze nach DIN EN 61984 ergänzt.

Besondere Merkmale

  • Größtmögliche elektrische Sicherheit
  • Temperaturbeständige Isolierung
  • Robuste Schraubanschlüsse 
  • Individuelle Kontaktbelegung