H12290/Typ/Ixn1

Steckereinsatz

H12290/Typ/Ixn1

max. 125 °C
DIN EN 61984, VDE 0627

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

h1 l2 l1 Typ I n1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
32,4 51 44 1 16 6 H12290/1/16x6
32,4 64 57 1 16 10 H12290/1/16x10
32,4 84,5 77,5 1 16 16 H12290/1/16x16
32,4 111 104 1 16 24 H12290/1/16x24

Das bewährte Programm der HASCO-Kraft/ Signal-Steckverbindungen wurde um neue Anbaugehäuse sowie Stecker- und Buchseneinsätze nach DIN EN 61984 ergänzt.

Besondere Merkmale

  • Größtmögliche elektrische Sicherheit
  • Temperaturbeständige Isolierung
  • Robuste Schraubanschlüsse
  • Individuelle Kontaktbelegung