K2501/100x130xs1
Backenwerkzeug, Abstreiferversion
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
Pos14 |
Pos13 |
Pos12 |
Pos11 |
Pos9 |
t1 |
s2 |
b1 |
l1 |
s1 |
Bestellbezeichnung |
CAD-Daten |
Z31/5x30 |
Z31/6x20 |
Z1000W/46/9 |
Z1000W/46/10 |
Z010/14x67 |
14 |
46 |
100 |
130 |
16 |
K2501/100x130x16
|
|
Z31/5x25 |
Z31/6x20 |
Z1000W/46/9 |
Z1000W/46/10 |
Z010/14x67 |
18 |
46 |
100 |
130 |
20 |
K2501/100x130x20
|
|
Z31/5x25 |
Z31/6x25 |
Z1000W/56/9 |
Z1000W/56/10 |
Z010/14x75 |
23 |
56 |
100 |
130 |
25 |
K2501/100x130x25
|
|
Z31/5x30 |
Z31/6x25 |
Z1000W/56/9 |
Z1000W/56/10 |
Z010/14x75 |
30 |
56 |
100 |
130 |
32 |
K2501/100x130x32
|
|
Z31/5x30 |
Z31/6x35 |
Z1000W/66/9 |
Z1000W/66/10 |
Z010/14x75 |
38 |
66 |
100 |
130 |
40 |
K2501/100x130x40
|
|
Besondere Merkmale
- Abhängig von der Spritzteilgeometrie kann zwischen der Auswerferversion K 2500/... und der Abstreiferversion K 2501/... gewählt werden.
- K 2500/... und K 2501/... sind jeweils in 8 Größen mit je 5 Backenhöhen verfügbar.
- Backen (K 2528/...) und Kernhalteeinsatz (K 2531/...) gehören nicht zum Lieferumfang.
- Bauteile und Backenbetätigung liegen innerhalb der Werkzeugabmessungen.
- Nachschleifbare Backenführung.
- Austauschbare Druckplatten.
- Backen (K 2528/...) voll nutzbar für Kontur und Kühlung.
- Backenlänge entspricht Werkzeugbreite.
- Passfeder-Nut in K 2528/... (Mat. 1.2767/ 1.2343 ESU) mit Aufmaß zum Nachschleifen nach dem Härten.
- Härteverzug der Backen ohne Einfluss auf die Führung.
- Länge des Kernhalteeinsatzes (K 2531/...) entspricht Werkzeugbreite.
- Schwalbenschwanz-Führung leicht nachstellbar.
- Kein Verkanten der Führung durch günstiges Längen-/Breitenverhältnis.
- Sicherung der Backen durch integrierte Kugelrasten.
- Freier Fall der Spritzteile.
- Selbstschmierende Backenführungsleisten und Führungsbuchsen.