K2501/296x296xs1 | Abstreiferversion | Backenwerkzeug | Baugruppen | K | Produktkatalog | HASCO Portal
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
K2501/296x296xs1

Backenwerkzeug, Abstreiferversion

K2501/296x296xs1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Pos14 Pos13 Pos12 Pos11 Pos9 t1 s2 b1 l1 s1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
Z31/6x55 Z31/10x35 Z1000W/76/22 Z1000W/76/24 Z010/20x170 38 76 296 296 40 K2501/296x296x40
Z31/6x60 Z31/10x35 Z1000W/76/22 Z1000W/76/24 Z010/20x170 48 76 296 296 50 K2501/296x296x50
Z31/6x55 Z31/10x55 Z1000W/116/22 Z1000W/116/24 Z010/20x190 61 116 296 296 63 K2501/296x296x63
Z31/6x60 Z31/10x75 Z1000W/136/22 Z1000W/136/24 Z010/20x190 78 136 296 296 80 K2501/296x296x80
Z31/6x65 Z31/10x80 Z1000W/156/22 Z1000W/156/24 Z010/20x210 98 156 296 296 100 K2501/296x296x100

Besondere Merkmale

  • Abhängig von der Spritzteilgeometrie kann zwischen der Auswerferversion K 2500 /... und der Abstreiferversion K 2501/... gewählt werden
  • K 2500 /... und K 2501/... sind jeweils in 8 Größen mit je 5 Backenhöhen verfügbar
  • Backen (K 2528 /...) und Kernhalteeinsatz (K 2531/...) gehören nicht zum Lieferumfang
  • Bauteile und Backenbetätigung liegen innerhalb der Werkzeugabmessungen
  • Nachschleifbare Backenführung
  • Austauschbare Druckplatten
  • Backen (K 2528 /... ) voll nutzbar für Kontur und Kühlung
  • Backenlänge entspricht Werkzeugbreite
  • Passfeder-Nut in K 2528 /... (Mat. 1.2767/ 1.2343 ESU) mit Aufmaß zum Nachschleifen nach dem Härten
  • Härteverzug der Backen ohne Einfluss auf die Führung
  • Länge des Kernhalteeinsatzes (K 2531/...) entspricht Werkzeugbreite
  • Schwalbenschwanz-Führung leicht nachstellbar
  • Kein Verkanten der Führung durch günstiges Längen-/Breitenverhältnis
  • Sicherung der Backen durch integrierte Kugelrasten 
  • Freier Fall der Spritzteile
  • Selbstschmierende Backenführungsleisten und Führungsbuchsen