K2500/100x130xs1 | Auswerferversion | Backenwerkzeug | Baugruppen | K | Produktkatalog | HASCO Portal
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
K2500/100x130xs1

Backenwerkzeug, Auswerferversion

K2500/100x130xs1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Pos12 Pos11 Pos10 Pos9 Pos8 t1 s2 b1 l1 s1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
Z31/5x30 Z31/6x20 Z04/46x9x45 Z04/46x10x45 Z010/14x67 14 46 100 130 16 K2500/100x130x16
Z31/5x25 Z31/6x20 Z04/46x9x45 Z04/46x10x45 Z010/14x67 18 46 100 130 20 K2500/100x130x20
Z31/5x25 Z31/6x25 Z04/56x9x60 Z04/56x10x60 Z010/14x75 23 56 100 130 25 K2500/100x130x25
Z31/5x30 Z31/6x25 Z04/56x9x60 Z04/56x10x60 Z010/14x75 30 56 100 130 32 K2500/100x130x32
Z31/5x30 Z31/6x35 Z04/66x9x45 Z04/66x10x45 Z010/14x75 38 66 100 130 40 K2500/100x130x40

Die Abmessungen von K2500/... sind kompatibel zum HASCO K-Programm.

Besondere Merkmale

  • Abhängig von der Spritzteilgeometrie kann zwischen der Auswerferversion K2500/... und der Abstreiferversion K2501/... gewählt werden.
  • K2500/... und K2501/... sind jeweils in 8 Größen mit je 5 Backenhöhen verfügbar.
  • Backen (K2528/...) und Kernhalteeinsatz (K2531/...) gehören nicht zum Lieferumfang.
  • Bauteile und Backenbetätigung liegen innerhalb der Werkzeugabmessungen. 
  • Nachschleifbare Backenführung.
  • Austauschbare Druckplatten.
  • Backen (K2528/...) voll nutzbar für Kontur und Kühlung.
  • Backenlänge entspricht Werkzeugbreite.
  • Passfeder-Nut in K2528/... (Mat.1.2767/1.2343 ESU) mit Aufmaß zum Nachschleifen nach dem Härten.
  • Härteverzug der Backen ohne Einfluss auf die Führung.
  • Länge des Kernhalteeinsatzes (K2531/...) entspricht Werkzeugbreite.
  • Schwalbenschwanz-Führung leicht nachstellbar.
  • Kein Verkanten der Führung durch günstiges Längen-/Breitenverhältnis.
  • Sicherung der Backen durch integrierte Kugelrasten.
  • Freier Fall der Spritzteile.
  • Selbstschmierende Backenführungsleisten und Führungsbuchsen.