K2500/196x196xs1 | Auswerferversion | Backenwerkzeug | Baugruppen | K | Produktkatalog | HASCO Portal
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
K2500/196x196xs1

Backenwerkzeug, Auswerferversion

K2500/196x196xs1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Pos12 Pos11 Pos10 Pos9 Pos8 t1 s2 b1 l1 s1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
Z31/6x40 Z31/10x25 Z04/66x18x95 Z04/66x20x95 Z010/18x125 23 66 196 196 25 K2500/196x196x25
Z31/6x40 Z31/10x25 Z04/66x18x95 Z04/66x20x95 Z010/18x125 30 66 196 196 32 K2500/196x196x32
Z31/6x40 Z31/10x35 Z04/76x18x95 Z04/76x20x95 Z010/18x125 38 76 196 196 40 K2500/196x196x40
Z31/6x50 Z31/10x30 Z04/86x18x95 Z04/86x20x95 Z010/18x140 48 86 196 196 50 K2500/196x196x50
Z31/6x45 Z31/10x60 Z04/116x18x115 Z04/116x20x115 Z010/18x140 61 116 196 196 63 K2500/196x196x63

Besondere Merkmale

  • Abhängig von der Spritzteilgeometrie kann zwischen der Auswerferversion K 2500/... und der Abstreiferversion K 2501/... gewählt werden.
  • K 2500/... und K 2501/... sind jeweils in 8 Größen mit je 5 Backenhöhen verfügbar.
  • Backen (K 2528/...) und Kernhalteeinsatz (K 2531/...) gehören nicht zum Lieferumfang.
  • Bauteile und Backenbetätigung liegen innerhalb der Werkzeugabmessungen.
  • Nachschleifbare Backenführung.
  • Austauschbare Druckplatten. 
  • Backen (K 2528/...) voll nutzbar für Kontur und Kühlung.
  • Backenlänge entspricht Werkzeugbreite.
  • Passfeder-Nut in K 2528/... (Mat. 1.2767/ 1.2343 ESU) mit Aufmaß zum Nachschleifen nach dem Härten.
  • Härteverzug der Backen ohne Einfluss auf die Führung. 
  • Länge des Kernhalteeinsatzes (K 2531/...) entspricht Werkzeugbreite.
  • Schwalbenschwanz-Führung leicht nachstellbar.
  • Kein Verkanten der Führung durch günstiges Längen-/Breitenverhältnis.
  • Sicherung der Backen durch integrierte Kugelrasten.
  • Freier Fall der Spritzteile.
  • Selbstschmierende Backenführungsleisten und Führungsbuchsen.