K2500/246x296xs1 | Auswerferversion | Backenwerkzeug | Baugruppen | K | Produktkatalog | HASCO Portal
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
K2500/246x296xs1

Backenwerkzeug, Auswerferversion

K2500/246x296xs1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Pos12 Pos11 Pos10 Pos9 Pos8 t1 s2 b1 l1 s1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
Z31/6x55 Z31/10x25 Z04/66x22x155 Z04/66x24x155 Z010/20x170 30 66 246 296 32 K2500/246x296x32
Z31/6x55 Z31/10x35 Z04/76x22x145 Z04/76x24x145 Z010/20x170 38 76 246 296 40 K2500/246x296x40
Z31/6x60 Z31/10x45 Z04/86x22x135 Z04/86x24x135 Z010/20x170 48 86 246 296 50 K2500/246x296x50
Z31/6x55 Z31/10x55 Z04/116x22x155 Z04/116x24x155 Z010/20x190 61 116 246 296 63 K2500/246x296x63
Z31/6x65 Z31/10x75 Z04/136x22x135 Z04/136x24x135 Z010/20x190 78 136 246 296 80 K2500/246x296x80

Die Abmessungen von K2500/... sind kompatibel zum HASCO K-Programm.

Besondere Merkmale

  • Abhängig von der Spritzteilgeometrie kann zwischen der Auswerferversion K2500/... und der Abstreiferversion K2501/... gewählt werden.
  • K2500/... und K2501/... sind jeweils in 8 Größen mit je 5 Backenhöhen verfügbar.
  • Backen (K2528/...) und Kernhalteeinsatz (K2531/...) gehören nicht zum Lieferumfang.
  • Bauteile und Backenbetätigung liegen innerhalb der Werkzeugabmessungen.
  • Nachschleifbare Backenführung.
  • Austauschbare Druckplatten.
  • Backen (K2528/...) voll nutzbar für Kontur und Kühlung.
  • Backenlänge entspricht Werkzeugbreite.
  • Passfeder-Nut in K2528/... (Mat.1.2767/1.2343 ESU) mit Aufmaß zum Nachschleifen nach dem Härten.
  • Härteverzug der Backen ohne Einfluss auf die Führung.
  • Länge des Kernhalteeinsatzes (K2531/...) entspricht Werkzeugbreite. 
  • Schwalbenschwanz-Führung leicht nachstellbar.
  • Kein Verkanten der Führung durch günstiges Längen-/Breitenverhältnis.
  • Sicherung der Backen durch integrierte Kugelrasten.
  • Freier Fall der Spritzteile.
  • Selbstschmierende Backenführungsleisten und Führungsbuchsen.