K2500/296x296xs1 | Auswerferversion | Backenwerkzeug | Baugruppen | K | Produktkatalog | HASCO Portal
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
K2500/296x296xs1

Backenwerkzeug, Auswerferversion

K2500/296x296xs1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Pos12 Pos11 Pos10 Pos9 Pos8 t1 s2 b1 l1 s1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
Z31/6x55 Z31/10x35 Z04/76x22x145 Z04/76x24x145 Z010/20x170 30 66 296 296 40 K2500/296x296x40
Z31/6x60 Z31/10x35 Z04/76x22x145 Z04/76x24x145 Z010/20x170 38 76 296 296 50 K2500/296x296x50
Z31/6x55 Z31/10x55 Z04/116x22x115 Z04/116x24x115 Z010/20x190 48 86 296 296 63 K2500/296x296x63
Z31/6x60 Z31/10x75 Z04/136x22x135 Z04/136x24x135 Z010/20x190 61 116 296 296 80 K2500/296x296x80
Z31/6x65 Z31/10x80 Z04/156x22x155 Z04/156x24x155 Z010/20x210 78 136 296 296 100 K2500/296x296x100

Die Abmessungen von K2500/... sind kompatibel zum HASCO K-Programm.

Besondere Merkmale

  • Abhängig von der Spritzteilgeometrie kann zwischen der Auswerferversion K 2500 /... und der Abstreiferversion K 2501/... gewählt werden
  • K 2500 /... und K 2501/... sind jeweils in 8 Größen mit je 5 Backenhöhen verfügbar
  • Backen (K 2528 /...) und Kernhalteeinsatz (K 2531/...) gehören nicht zum Lieferumfang
  • Bauteile und Backenbetätigung liegen innerhalb der Werkzeugabmessungen
  • Nachschleifbare Backenführung
  • Austauschbare Druckplatten
  • Backen (K 2528 /...) voll nutzbar für Kontur und Kühlung
  • Backenlänge entspricht Werkzeugbreite
  • Passfeder-Nut in K 2528 /... (Mat. 1.2767/ 1.2343 ESU) mit Aufmaß zum Nachschleifen nach dem Härten
  • Härteverzug der Backen ohne Einfluss auf die Führung
  • Länge des Kernhalteeinsatzes (K 2531/...) entspricht Werkzeugbreite
  • Schwalbenschwanz-Führung leicht nachstellbar
  • Kein Verkanten der Führung durch günstiges Längen-/Breitenverhältnis
  • Sicherung der Backen durch integrierte Kugelrasten
  • Freier Fall der Spritzteile
  • Selbstschmierende Backenführungsleisten und   Führungsbuchsen