K2526/b1xl1xs1/Mat | Auswerferversion | Backenwerkzeug | Baugruppen | K | Produktkatalog | HASCO Portal
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
K2526/b1xl1xs1/Mat

Druckplatte, mit Aufmaß

K2526/b1xl1xs1/Mat

mit Aufmaß
53 HRC
1.2842

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

h1 s2 a3 a2 a1 b2 d1 b1 l1 s1 Mat Bestellbezeichnung CAD-Daten
14 4,2 2,3 8 52 98,5 M5 100 130 16 1.2842 K2526/100x130x16/1.2842
18 4,2 2,3 10 52 98,5 M5 100 130 20 1.2842 K2526/100x130x20/1.2842
23 4,2 2,3 13 52 98,5 M5 100 130 25 1.2842 K2526/100x130x25/1.2842
30 4,2 2,3 17 52 98,5 M5 100 130 32 1.2842 K2526/100x130x32/1.2842
38 4,2 2,3 21 52 98,5 M5 100 130 40 1.2842 K2526/100x130x40/1.2842
18 5,2 3 10 72 154,5 M6 156 156 20 1.2842 K2526/156x156x20/1.2842
23 5,2 3 13 72 154,5 M6 156 156 25 1.2842 K2526/156x156x25/1.2842
30 5,2 3 17 72 154,5 M6 156 156 32 1.2842 K2526/156x156x32/1.2842
38 5,2 3 21 72 154,5 M6 156 156 40 1.2842 K2526/156x156x40/1.2842
48 5,2 3 26,5 72 154,5 M6 156 156 50 1.2842 K2526/156x156x50/1.2842