KR201/b1xl1xs1/Mat | Einsatz Baukastensystem | Baugruppen | K | Produktkatalog | HASCO Portal

Diese Webseite verwendet Cookies zur Verbesserung und Analyse der Webseite sowie zur Verbesserung des Online-Angebots. In der
Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen und Möglichkeiten, diese Cookies auszuschalten. Mit Klick auf den
OK-Button erklären Sie sich mit der Nutzung einverstanden.

OK
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
KR201/b1xl1xs1/Mat

Endstück

KR201/b1xl1xs1/Mat

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

h1 t4 t3 b5 b4 b3 b2 l3 l2 d6 d3 b1 l1 s1 Mat Bestellbezeichnung CAD-Daten
4 20 15 15 10 67,5 56 11 16 5 M6 80 28 25 1.2085 KR201/80x28x25/1.2085
4 20 15 15 10 67,5 56 11 16 5 M6 80 28 32 1.2085 KR201/80x28x32/1.2085
6 26 20 22 16 119,5 104 18 26 8,5 M10 140 48 32 1.2085 KR201/140x48x32/1.2085
6 26 20 22 16 119,5 104 18 26 8,5 M10 140 48 40 1.2085 KR201/140x48x40/1.2085
6 26 20 22 16 159,5 136 18 26 8,5 M10 180 48 50 1.2085 KR201/180x48x50/1.2085
Alle Produkte aus der Kategorie - Einsatz Baukastensystem
PR/b1xl1xs1/Mat
PR/...
Präzisionseinsätze, eckig
KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat
KR20/...
Rahmenformplatte
KR201/b1xl1xs1/Mat
KR201/...
Endstück