K62/b1xl1xs1/Mat | längs | Auswerferplatten | Einzelplatten | K | Produktkatalog | HASCO Portal
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
K62/b1xl1xs1/Mat

Auswerferhalteplatte

K62/b1xl1xs1/Mat

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

b1 l1 s1 1.1730 1.2083 1.2085 1.2099HASCO.M 1.2162 1.2311 1.2312 1.2343 1.2343ESU 1.2379 1.2436 1.2767 Toolox33
246 296 12
Standard
Sonderanfertigung

Die neuen Breiten Leisten K 42 /... mit den dazugehörigen Auswerferplatten K 62 /..., K 72 /... erweitern das bewährte HASCO Standard Werkzeugaufbauprogramm.

Sie minimieren die Gefahr der Durchbiegung und erhöhen somit die Prozesssicherheit.

Besondere Merkmale

  • Ab Werkzeuggröße 196 x 196 bis 796 x 996 erhältlich
  • Stabiler kompakter Formaufbau
  • Zusätzliche Stützsäulen können je nach Konstruktionsvorgabe entfallen
  • Kompatibel zum HASCO Standard-Werkzeugaufbau